Slangmof C-3/8-P-9

2025

GTIN: 4052568017903

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Inwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met binnen-Ø 9 mm
Nominale doorlaat
6.5 mm