Normcilinder DSBG-160-80-PPVA-N3

2029465

GTIN: 4052568250577

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
160 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
12064 N
Slag
80 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar