Normcilinder DSBG-160-100-PPVA-N3
2029466
GTIN: 4052568250584
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
160 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
12064 N
Slag
100 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar