Normcilinder DSBG-160-160-PPVA-N3

2029468

GTIN: 4052568250607

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
160 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
12064 N
Slag
160 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar