Verenkelaar HPVS-10-10-A

2095359

GTIN: 4052568251307

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Slag
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
45 N