Verenkelaar HPVS-22-30-A
2095362
GTIN: 4052568251338
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
22 mm
Slag
30 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
225 N