Busknoop CTEU-CP
2149714
GTIN: 4052568264437
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Protocol
CPI-B
Bereik voor bedrijfsspanning DC
18 V - 30 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning
Type. 50 mA
Veldbusinterface, protocol
CPI-B
Beschermingsklasse
IP65 - IP67