Koppelingsstekker KS4-CK-4
2150
GTIN: 4052568018009
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm - voor steeknippel-binnen-Ø 4 mm met wartelmoer
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
252 l/min - 261 l/min