Koppelingsstekker KS4-CK-6

2151

GTIN: 4052568018016

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 8 mm - voor steeknippel met binnen-Ø 6 mm met wartelmoer
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
432 l/min - 495 l/min