Koppelingsstekker KS4-N-6
2152
GTIN: 4052568018023
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Slangmof 6 mm
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
441 l/min - 495 l/min