Normcilinder CRDSNU-B-25-80-PPS-A-MG-A1
2159640
GTIN: 4052568252472
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
80 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping