Normcilinder CRDSNU-B-25-125-PPS-A-MG-A1
2159642
GTIN: 4052568252496
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
125 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping