Normcilinder CRDSNU-B-25-160-PPS-A-MG-A1

2159643

GTIN: 4052568252502

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
160 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping