Normcilinder CRDSNU-B-25-200-PPS-A-MG-A1

2159644

GTIN: 4052568252519

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
200 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping