Normcilinder DSBG-125-50-PPSA-N3

2159909

GTIN: 4052568252540

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
50 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping