Ronde cilinder CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1
2176404
GTIN: 4052568252694
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
100 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping