Ronde cilinder CRDSNU-B-32-160-PPS-A-MG-A1
2176406
GTIN: 4052568252717
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
160 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping