Busknoop CTEU-PN
2201471
GTIN: 4052568264444
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Protocol
PROFINET
Bereik voor bedrijfsspanning DC
18 V - 30 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning
Type. 80 mA
Veldbusinterface, protocol
PROFINET RT
Beschermingsklasse
IP65 - IP67