Lineaire aandrijving DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-A

2206373

Wordt geladen...
Zuiger-Ø
200 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
18850 N
Slag
40 mm - 990 mm
Positiedetectie
met geïntegreerd meetlinieaal