DFPI
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen voor proceskleppen
Lineaire aandrijving voor proceskleppen
DFPI
DFPI-125- -ND2P-E-NB3P
Lineaire aandrijving
DFPI-125- -ND2P-E-NB3P
2207685
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
40 mm - 990 mm
Positiedetectie
met geïntegreerd meetlinieaal