Elektrocilinder ESBF-BS-32-200-5P
2215384
GTIN: 4052568264451
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
1000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
200 mm