Elektrocilinder ESBF-BS-40-200-5P
2215385
GTIN: 4052568264468
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Max. toevoerkracht Fx
3000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
200 mm