Verbindingskabel NEBV-C-S1WA25HS-K-5-N-LE25-S10

2265132

GTIN: 4052568253141

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Sub-D
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
5 m