Snelontluchtingsventiel SE-3/4
2280
GTIN: 4052568000196
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet ontluchting 6 -> 5 bar
7500 l/min
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 10 bar