Elektrocilinder ESBF-LS-32-200-2.5P
2295381
GTIN: 4052568264710
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
600 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm
Slag
200 mm