Elektrocilinder ESBF-LS-40-200-3P
2295382
GTIN: 4052568264727
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Max. toevoerkracht Fx
1000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm
Slag
200 mm