Tandwielkast EMGA-40-P-G5-EAS-40

2297685

GTIN: 4052568253240

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
14 Nm
Max. aandrijftoerental
18000 1/min
Verdraaiingstijfheid
1 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
5:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast