Tandwielkast EMGA-80-P-G3-EAS-80

2297690

GTIN: 4052568253271

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
85 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
6 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
3:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast