Verbindingskabel NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

2384165

GTIN: 4052568109219

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1
2x haakse contactdoos, M12, 3-polig
Elektrische aansluiting 2
Stekker haaks, M8, 4-polig
Kabellengte
0.2 m
Beschermingsklasse
IP65