Normcilinder DSBG-200-25-PPVA-N3
2390139
GTIN: 4052568253820
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
200 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
18850 N
Slag
25 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar