Normcilinder DSBG-200-320-PPVA-N3

2390148

GTIN: 4052568253912

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
200 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
18850 N
Slag
320 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar