Naderingssensor SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE
2427617
GTIN: 4052568265014
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V
Functie schakelelement
Maakcontact
Schakeluitgang
Contactloos 2-draads