Schokdemper DYSC-25-25-Y1F

2480234

GTIN: 4052568254353

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Slag
25 mm
Max. energie-opname per slag
100 J
Demping
Zelfinstellend