Zwenkaandrijving DRVS-6-90-P-EX4
2536483
GTIN: 4052568265113
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
6
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
0.15 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 90 deg
Pneumatische aansluiting
M3
Toegestaan massatraagheidsmoment
6.5E-4 kgm²