Zwenkaandrijving DRVS-12-90-P-EX4
2536487
GTIN: 4052568265151
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
12
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
1 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 90 deg
Pneumatische aansluiting
M5
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.005 kgm²