Zwenkaandrijving DRVS-12-180-P-EX4
2536488
GTIN: 4052568265168
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
12
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
1 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 180 deg
Pneumatische aansluiting
M5
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.005 kgm²