Zwenkaandrijving DRVS-16-270-P-EX4
2536492
GTIN: 4052568265205
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
16
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
2 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 270 deg
Pneumatische aansluiting
M5
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.01 kgm²