Zwenkaandrijving DRVS-25-180-P-EX4

2536494

GTIN: 4052568265229

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
5 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 180 deg
Pneumatische aansluiting
M5
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.012 kgm²