Normcilinder DSBG-160-500-P-N3
2536759
GTIN: 4052568254520
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
160 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
12064 N
Slag
500 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden