Normcilinder DSBG-200- -P-N3

2537445

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
200 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
18850 N
Slag
1 mm - 2700 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden