Normcilinder DSBG-200-80-P-N3
2537451
GTIN: 4052568254568
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
200 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
18850 N
Slag
80 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden