Normcilinder DSBG-200-100-P-N3

2537452

GTIN: 4052568254575

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
200 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
18850 N
Slag
100 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden