Normcilinder DSBG-200-200-P-N3
2537456
GTIN: 4052568254605
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
200 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
18850 N
Slag
200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden