Normcilinder DSBG-200-250-P-N3

2537457

GTIN: 4052568254612

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
200 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
18850 N
Slag
250 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden