DSBG
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Profielcilinder en trekstangcilinder
DSBG
DSBG-250- -PPVA-N3
Normcilinder
DSBG-250- -PPVA-N3
2865078
Downloads
DSBG-160_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
250 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
29452 N
Slag
1 mm - 2250 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar