Normcilinder DSBG-250- -P-N3

2865145

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
250 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
29452 N
Slag
1 mm - 2250 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden