Verbindingskabel NEBS-M12G12-KS-10-LE12
2912452
GTIN: 4052568267735
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1
Contactdoos recht, M12x1, 12-polig, A-gecodeerd
Elektrische aansluiting 2
open uiteinde, 12-aderig
Kabellengte
10 m