Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen. Gebruik het nieuwe alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

01/2027 - Dit product wordt uitgefaseerd.

02/2027 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

05/2027 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Elektrische zwenkaandrijvingen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Draaiaandrijving ERMO-25-ST-E

3008527

GTIN: 4052568268077

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominaal draaimoment
2.5 Nm
Nominaal toerental
66 1/min
Draaihoek
Onbeperkt
Nominale stroom motor
3 A