Tandriemas EGC-70-300-TB-KF-0H-GK
3012492
GTIN: 4052568268091
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
70
Max. toevoerkracht Fx
100 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,08 mm
Werkslag
300 mm