Tandriemas EGC-120-500-TB-KF-0H-GK
3013365
GTIN: 4052568268220
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
800 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,08 mm
Werkslag
500 mm